• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia acciaio inox impermeabile A-1140

maniglia acciaio inox impermeabile A-1140
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1140-TAK60).
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Waterproof standard IP × 3 equivalent.
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant, and acid resistant.
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1140-1-1
A-1140-1-1-0200
A-1140-1-1-TAK60
A-1140-1-2
A-1140-2-1
A-1140-2-1-0200
A-1140-2-1-TAK60
A-1140-2-2
A-1140-3-1-0200
A-1140-3-1-TAK60
A-1140-3-2
A-1140-4-1-0200
A-1140-4-1-TAK60
A-1140-5-1-0200
A-1140-5-1-TAK60
A-1140-6-1-0200
A-1140-6-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

97.23 €

1 Stesso giorno

Stock

20021526077.5Fino a 9,803613

94.43 €

1 10 giorni 02001526077.5Fino a 9,803573

94.43 €

1 6 giorni TAK601526077.5Fino a 9,804132

115.97 €

1 6 giorni Senza chiave1526077.5Fino a 9,803610

94.43 €

1 6 giorni 20021204860.8Fino a 8,803614

128.31 €

1 6 giorni 02001204860.8Fino a 8,803574

128.31 €

1 6 giorni TAK601204860.8Fino a 8,804133

107.73 €

1 6 giorni Senza chiave1204860.8Fino a 8,803611

124.20 €

1 6 giorni 02001024556.3Fino a 8,803575

124.20 €

1 10 giorni TAK601024556.3Fino a 8,804134

91.27 €

1 6 giorni Senza chiave1024556.3Fino a 8,803612

94.43 €

1 10 giorni 0200903856.3Fino a 401144

94.43 €

1 10 giorni TAK60903856.3Fino a 404135

93.48 €

1 10 giorni 0200803856.3Fino a 401133

93.48 €

1 10 giorni TAK60803856.3Fino a 404136

110.82 €

1 Stesso giorno

Stock

0200703856.3Fino a 401134

98.27 €

1 10 giorni TAK60703856.3Fino a 404137

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Cabine per esterni, quadri di comando, apparecchiature per analisi ambientali, attrezzature per alimenti, apparecchiature di misurazione Tipo Corpo maniglia Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4401 Equiv.)
Finitura Superficie lucidata a specchio Automatico Tipo combinato destra/sinistra Nota Fibbia venduta separatamente

Supporto tecnico