Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1485-6-2 |
A-1485-F-3-1-TAK60 |
A-1485-F-4-1-TAK60 |
A-1485-F-5-1-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107.73 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 70 | 03031 | ||
125.10 € | 1 | 6 giorni | TAK60 | 142 | 04165 | ||
105.94 € | 1 | 6 giorni | TAK60 | 117 | 04166 | ||
101.14 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 84 | 04167 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox fuso | Finitura | Finitura Hairline | Spessore piastra compatibile(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio | Fibbia | Larghezza complessiva(mm) | 32 | Altezza totale(mm) | 42.5 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali