• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia acciaio inox impermeabile blocco A-1149-1

maniglia acciaio inox impermeabile  blocco A-1149-1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-1149-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 88.53

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-1149-1

Codice componente
A-1149-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.53 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura Materiale Acciaio inox fuso (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura Pallinatura Automatico Tipo combinato destra/sinistra Spessore piastra compatibile(mm) Fino a 9,8
Diametro esterno(mm) 30 Manopole applicabili 0061-H, 0062-H Codice prodotto 01143
Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di maniglia acciaio inox impermeabile blocco A-1149-1, il codice articolo è il seguente: A-1149-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-1149-1.

Supporto tecnico