Codice articolo del costruttore: A-464-DL
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 96.76 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-464-DL
Materiale | Lega di zinco | Finitura | Nichelatura satinata | Numero di chiavi | Chiavi differenti serie TAK7000 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 1.6 | Accessorio | Fibbia | Lunghezza complessiva(mm) | 143 |
Larghezza complessiva(mm) | 36 | Altezza totale(mm) | 42 | Codice prodotto | 03506 |
Si trova sulla pagina di Maniglia con Serratura a combinazione A-464-DL, il codice articolo è il seguente: A-464-DL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-464-DL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali