maniglia a sollvemento piatta A-234

maniglia a sollvemento piatta A-234
[Features]
· This is a thin type with a protrusion of 4 mm and a depth of 25 mm from the panel mounting surface.
· You can feel a click when you pull up and rotate the handle so you can perform reliable operation.
· The stopper is lifted 3 mm by storing the handle.
· You can get sealing effects.
· The special locking mechanism can eliminate the conventional anxiety factors (rattling of the stopper, vibration of the rod and the rod falling from its own weight), ensuring secure locking.
· For opening to the right

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-234-1
A-234-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Accessorio Codice prodotto

63.83 €

1 6 giorni 0302 chiavi, vite di fermo, fibbia dedicata02028

61.78 €

1 10 giorni Senza chiaveVite di fermo, fibbia dedicata02029

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Rack per protezione da interferenze elettromagnetiche per apparecchiature di comunicazione e informazione (dispositivi digitali e dispositivi con disco magnetico), ecc., sportelli di apparecchiature per analisi vibrazioni Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di zinco
Finitura Nichelatura satinata Automatico Per apertura a destra Spessore piastra compatibile(mm) 0.6~2.3
Lunghezza complessiva(mm) 130 Larghezza complessiva(mm) 70 Altezza totale(mm) 27.5

Supporto tecnico