chiavistello A-422

chiavistello A-422
[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard product locks can be incorporated.
· One action locking by pushing the handle.
· Left / right dual use type (you can exchange left and right by turning over the cam. ) Standard lock uses a personal coin lock (C-288).
· Optional waterproof packing for latch hole / switch hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-422

Codice componente
A-422
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.41 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Cromatura Lunghezza complessiva(mm) 112
Larghezza complessiva(mm) 46 Altezza totale(mm) 73 Codice prodotto 01706

Si trova sulla pagina di chiavistello A-422, il codice articolo è il seguente: A-422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-422.

Supporto tecnico