• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia sollevamento A-201-A

maniglia sollevamento A-201-A
[Features]
· Handle shape that is easy to operate, the handle tightens the door.
· The stopper can be adjusted within the range of 8 mm (A-201-A) A-1/A-2/A-3 Each stopper is compatible and can be attached to any handle.
· A-1 Please attach the stopper to use it.
· The stopper can be installed in 90° increments.
· For both left hand and right hand use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-201-A-1
A-201-A-2
A-201-A-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore piastra compatibile
(mm)
Codice prodotto

22.69 €

1 6 giorni 0-803179

24.74 €

1 10 giorni 20-2803180

25.43 €

1 10 giorni 30~3803181

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sportelli piccoli, ante sigillanti Tipo Corpo maniglia Materiale Poliammide
Automatico Tipo combinato destra/sinistra Accessorio Fibbia dedicata, dado Lunghezza complessiva(mm) 119
Larghezza complessiva(mm) 36 Altezza totale(mm) 100

Supporto tecnico