• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia di blocco A-120-2

Maniglia di blocco A-120-2
[Caratteristiche] Tipo bifacciale. [Applicazioni] Per armadi di distribuzione compatti, pannelli di controllo, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-120-2
A-120-2-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Tipo Materiale Finitura Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Manopole applicabili Codice prodotto Nota

11.70 €

1 10 giorni -Pannelli di distribuzione piccoli, quadri di comando, pannelli di controlloCorpo principale serraturaLega di zinco (ZDC)Cromatura (MZCr)Tipo combinato destra/sinistra---Fino a 828A-120-2-H00258Fibbia venduta separatamente

3.35 €

1 10 giorni 10A-120-2Chiave per manigliaLamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)Cromatura (MFCr)-90350---00259-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico