Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-19-1-1 |
A-19-1-1-TAK60 |
A-19-1-2 |
A-19-2-1 |
A-19-2-1-TAK60 |
A-19-2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Altezza totale (mm) | Accessorio | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0200 | 60 | 44 | 47 | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | 00070 | ||
23.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | TAK60 | 60 | 44 | 47 | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | 04013 | ||
13.77 € | 1 | 10 giorni | 10 | Senza chiave | 60 | 44 | 47 | Dado grande, vite di fermo | 00071 | ||
19.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0200 | 50 | 35 | 47.5 | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | 00072 | ||
19.93 € | 1 | 10 giorni | 10 | TAK60 | 50 | 35 | 47.5 | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave | 04014 | ||
12.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | Senza chiave | 50 | 35 | 47.5 | Dado grande, vite di fermo | 00073 |
Loading...
Applicazione | Quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 1,5 |
Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Altezza totale(mm)
Accessorio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali