Codice articolo del costruttore: A-464-F-3-1-R-TAK60
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 48.34 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Lunghezza complessiva: 89 mm
Codice prodotto: 04076
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-464-F-3-1-R-TAK60
Materiale | Lega di zinco | Finitura | Nichelatura satinata | Numero di chiavi | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile(mm) | 2.3 | Accessorio | Fibbia | Larghezza complessiva(mm) | 36 |
Altezza totale(mm) | 41 |
Si trova sulla pagina di Maniglia di serraggio A-464-F, il codice articolo è il seguente: A-464-F-3-1-R-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-464-F-3-1-R-TAK60.
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-464-F-1-1-R-TAK60 |
A-464-F-2-1-R-TAK60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
58.36 € | 1 | 16 giorni | 143 | 04074 | ||
49.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 122 | 04075 |