Codice articolo del costruttore: FA-908
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 94.43 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-908
Applicazione | Espositori refrigerati / Depositi di farmaci / Apparecchiature per analisi fisiche e chimiche, ecc. | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Corpo principale: Lega di zinco (ZDC) / Manopola: Profilato estruso in lega di alluminio (EN AW-6063 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Corpo principale: Verniciatura argento metallizzato / Manopola: Alluminio anodizzato | Numero di chiavi | TAK70 | Accessorio | 2 chiavi, due basi di montaggio, 1 riscontro, piastra di regolazione |
Lunghezza complessiva(mm) | 270 | Larghezza complessiva(mm) | 129 | Altezza totale(mm) | 47.5 |
Codice prodotto | 60850 |
Si trova sulla pagina di Maniglia a calotta per uso ermetico, FA-908, il codice articolo è il seguente: FA-908.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-908.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali