• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia di blocco colorata impermeabile A-310

Maniglia di blocco colorata impermeabile A-310
[Features]
· Difficult to unlock the pin tumbler system with a built-in pin without a special handle.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-310-1
A-310-2
A-310-3
A-310-3H
A-310-4
A-310-4H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tipo Materiale Finitura Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto

28.17 €

1 10 giorni -Corpo principaleLega di zinco (ZDC)Resina acrilica finitura a fornoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 762Dado grande, vite di fermoA-310-1H, 2H00588

24.06 €

1 6 giorni -Corpo principaleLega di zinco (ZDC)Resina acrilica finitura a fornoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 750Dado grande, vite di fermoA-310-1H, 2H00590

19.93 €

1 6 giorni -Corpo principaleLega di zinco (ZDC)Resina acrilica finitura a fornoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 234Dado grande, vite di fermoA-310-3H00591

9.24 €

1 6 giorni Maniglia per A-310-3 e A-1310-3Chiave per manigliaLega di alluminio (Pressofusione (ADC))Cromatura satinata (MZCr)-1002230----00592

15.14 €

1 6 giorni -Corpo principaleLega di zinco (ZDC)Resina acrilica finitura a fornoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 330Dado grande, vite di fermoA-310-4H00593

5.54 €

1 6 giorni Maniglia per A-310-4 e A-1310-4Chiave per manigliaLega di zinco (ZDC)Cromatura satinata (MZCr)-901626----00594

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico