• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia di blocco colorata impermeabile A-312

Maniglia di blocco colorata impermeabile A-312
[Features]
· Weatherproof thermosetting acrylic resin baked finish with zinc alloy surface treatment with excellent weather resistance (A-312).
· Pin tumbler system with built-in pin.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right dual use (this drawing shows right hand use)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-312-1
A-312-1-H
A-312-2
A-312-2-H
A-312-3
A-312-3-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Tipo Materiale Finitura Colore Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto Nota

30.92 €

1 6 giorni Cabine per esterni, quadri di comandoCorpo principaleLega di zinco (ZDC)Resina acrilica verniciata (Argento metallizzato)Grigio argentoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 7,562Dado grande, vite di fermoA-312-1-H00595Fibbia venduta separatamente

7.31 €

1 6 giorni A-312-1, A-312-CY-1, A-1312-1(HL-60)Chiave per manigliaLega di alluminio (Pressofusione (ADC))Nichelatura satinata--1253443----00597-

20.62 €

1 6 giorni Cabine per esterni, quadri di comandoCorpo principaleLega di zinco (ZDC)Resina acrilica verniciata (Argento metallizzato)Grigio argentoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 644Dado grande, vite di fermoA-312-2-H00598Fibbia venduta separatamente

7.05 €

1 6 giorni A-312-2, A-312-CY-2, A-1312-2(HL-40)Chiave per manigliaLega di alluminio (Pressofusione (ADC))Nichelatura satinata--1102637.5----00600-

17.20 €

1 16 giorni Cabine per esterni, quadri di comandoCorpo principaleLega di zinco (ZDC)Resina acrilica verniciata (Argento metallizzato)Grigio argentoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 2,834Dado grande, vite di fermoA-312-3-H00601Fibbia venduta separatamente

5.40 €

1 6 giorni A-312-3, A-312-CY-3, A-1312-3(HL-30)Chiave per manigliaLega di zinco (ZDC)Cromatura satinata--952028----00605-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico