• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

maniglia piana impermeabile A-484-B-1

maniglia piana impermeabile A-484-B-1
[Features]
· Waterproof type (O ring / sheet packing used).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment. (A-484-B-TAK60).
· Improved rust prevention satellite chrome plating (25 μm).
· Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-484-B-1
A-484-B-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Codice prodotto

61.10 €

1 6 giorni 020001786

61.10 €

1 10 giorni TAK6004094

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di alluminio Finitura Nichelatura satinata Spessore piastra compatibile(mm) 3
Accessorio Fibbia Lunghezza complessiva(mm) 192 Larghezza complessiva(mm) 43
Altezza totale(mm) 42.2

Supporto tecnico