maniglia piana impermeabile A-484-B-4

maniglia piana impermeabile A-484-B-4
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-484-B-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-484-B-4
A-484-B-4-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di chiavi Codice prodotto

41.21 €

1 6 giorni 020001787

38.92 €

1 6 giorni TAK6004097

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco Finitura Nichelatura satinata Accessorio Fibbia
Lunghezza complessiva(mm) 117 Larghezza complessiva(mm) 34 Altezza totale(mm) 45.3

Supporto tecnico