Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-130-1-1 |
A-130-1-2 |
A-130-3-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0200 | 167 | 01655 | |
42.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Senza chiave | 167 | 01656 | |
48.05 € | 1 | 6 giorni | 0200 | 127 | 01659 |
Loading...
Applicazione | Cabine, quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura decorativa satinata (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Larghezza complessiva(mm) | 48 |
Altezza totale(mm) | 68.6 | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 5 | Accessorio | Dado grande, vite di fermo, 2 chiave |
Nota | Fibbia venduta separatamente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali