Codice articolo del costruttore: A-249
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 13.49 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-249
Applicazione | Interruttori, quadri di comando, pannelli di controllo | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Corpo principale: Lega di zinco (ZDC) / Tappo: Resina ABS |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Corpo principale: Cromatura Satellite (MZCr)/Tappo: Goffratura superficie | Automatico | Per apertura a destra | Lunghezza complessiva(mm) | 42.5 |
Larghezza complessiva(mm) | 36 | Altezza totale(mm) | 38 | Manopole applicabili | 0061-H, 0062-H |
Codice prodotto | 02031 | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di Maniglia di blocco impermeabile A-249, il codice articolo è il seguente: A-249.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-249.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali