• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia di blocco impermeabile A-316

Maniglia di blocco impermeabile A-316
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Surface finish is thermosetting acrylic resin baked finish with excellent weather resistance.
· Improved pin tumbler system lock handle.
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Two-key way and three-point clutch are incorporated, so unlocking with a nail or screwdriver is difficult.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please specify when using for left hand opening)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-316-2
A-316-2-H
A-316-3
A-316-3-H
A-316-4
A-316-4-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Tipo Finitura Colore Automatico Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Spessore piastra compatibile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Accessorio Manopole applicabili Codice prodotto Nota

25.43 €

1 6 giorni -Cabine grandi per esterni, pannelli di controlloCorpo principaleResina acrilica con finitura a fornoGrigio argentoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 6,664Dado grande, vite di fermoA-316-2-H00612Fibbia venduta separatamente

11.98 €

1 6 giorni -A-1316-2, A-316-2, A-316-CY-2Chiave per manigliaCromatura satinata (MZCr)--1403458----00613-

20.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Cabine grandi per esterni, pannelli di controlloCorpo principaleResina acrilica con finitura a fornoGrigio argentoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 6,652Dado grande, vite di fermoA-316-3-H00614Fibbia venduta separatamente

8.96 €

1 6 giorni -A-1316-3, A-316-3, A-316-CY-3Chiave per manigliaCromatura satinata (MZCr)--1342658----00615-

15.83 €

1 10 giorni 10Cabine grandi per esterni, pannelli di controlloCorpo principaleResina acrilica con finitura a fornoGrigio argentoTipo combinato destra/sinistra---Fino a 430Dado grande, vite di fermoA-316-4-H00905Fibbia venduta separatamente

5.12 €

1 6 giorni 10A-1316-4, A-316-4, A-316-CY-4Chiave per manigliaCromatura satinata (MZCr)--8016.526----00906-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega di zinco (ZDC)

Supporto tecnico