Controllore ad aste impermeabile AC-100-NB

Controllore ad aste impermeabile AC-100-NB

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AC-100-NB-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 67.26

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC-100-NB-1

Codice componente
AC-100-NB-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.26 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Controller ad asta Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Copertura decorativa: Cromatura Satellite (MZCr) / Corpo principale: Cromatura (MZCr) Automatico Tipo combinato destra/sinistra Lunghezza complessiva(mm) 142
Larghezza complessiva(mm) 42 Altezza totale(mm) 50 Manopole applicabili 0061-H, 0062-H
Codice prodotto 03209 Nota Fibbia venduta separatamente

Si trova sulla pagina di Controllore ad aste impermeabile AC-100-NB, il codice articolo è il seguente: AC-100-NB-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC-100-NB-1.

Supporto tecnico