• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia di blocco modello grande A-326

Maniglia di blocco modello grande A-326
[Features]
· Waterproof type (using O ring and packing).
· Durable construction lock handle.
· Half locking can be checked with the position of the clutch plate.
· Heat resistant, salt resistant and acid resistant (A-1326), with more rustproof satellite chrome plating (A-326). For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-326-2・3-H
A-326-4-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Codice prodotto

14.08 €

1 10 giorni A-1326-2, A-326-2, A-1326-3, A-326-302813

9.65 €

1 10 giorni A-1326-4, A-326-402211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave per maniglia Materiale Lega di zinco (ZDC) Finitura Cromatura decorativa satinata (MZCr)

Supporto tecnico