Maniglia incorporata A-860

Maniglia incorporata A-860
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it does not disfigure the appearance of the door.
· Handle is big and easy to grasp with excellent operability.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-860-1
A-860-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chiave Accessorio Codice prodotto

95.39 €

1 10 giorni Chiave unica (T0230)Due chiavi02068

80.30 €

1 10 giorni Senza chiave-02069

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Veicoli speciali, apparecchiature per analisi vibrazioni, sponde motorizzate Foro chiave Veicoli speciali, apparecchiature per analisi vibrazioni, sponde motorizzate Lunghezza corpo principale(mm) 202.5
Larghezza corpo principale(mm) 200 Profondità(mm) 51.5 Materiale Corpo principale: Lega di alluminio (Pressofusione (ADC)) / Maniglia: Lega di zinco (ZDC) / Piastra di montaggio: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Ghiera Grigio argento Tipo Corpo maniglia
Nota Tubo (φ16) venduto separatamente

Supporto tecnico