Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-309-1S-2 |
A-309-2D-1 |
A-309-2D-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Lunghezza braccio (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.00 € | 1 | 6 giorni | Senza chiave | 109 | 56 | 13 | 01695 | ||
49.44 € | 1 | 15 giorni | T0230 | 85.5 | 41 | 28 | 01699 | ||
43.95 € | 1 | 11 giorni | Senza chiave | 85.5 | 41 | 28 | 01700 |
Loading...
Applicazione | Apparecchiature che richiedono un'efficace sigillatura, quali incubatrici e antipolvere, apparecchiature per analisi vibrazioni, autocarri con allestimento speciale, gruppi elettrogeni | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Nichelatura satinata | Spessore piastra compatibile(mm) | 1–4 | Altezza totale(mm) | 38 |
Configura
Proprietà di base
Numero di chiavi
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Lunghezza braccio(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali