Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-603S-P-2
Applicazione | Frigocongelatori, magazzini per merci secche | Tipo | Riscontro per FA-603 | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura | Lunghezza complessiva(mm) | 50 | Larghezza complessiva(mm) | 66 |
Altezza totale(mm) | 85 | Altezza offset(mm) | 40-60 | Codice prodotto | 60809 |
Si trova sulla pagina di maniglia sicurezza per tenuta arias, piastra per FA-603, FA-603S-P, il codice articolo è il seguente: FA-603S-P-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-603S-P-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali