• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia a tampone per uso ermetico, FA-802

Maniglia a tampone per uso ermetico, FA-802
[Features]
· The in-wall safety push bar (FC-802) can be opened from the inside of the cabinet (you can not open the door when locked with a key pin or padlock) and can be locked with a key pin and padlock (C-555), or chief padlock (C-555) (please check inside before locking it). For both left hand and right hand use

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-802-1
FA-802-2
FA-802-3
FA-802S-1
FA-802S-2
FA-802S-3
FA-802S-4
FA-802S-5
FA-802S-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Codice prodotto

201.77 €

1 10 giorni Corpo principale2651329760047

134.68 €

1 6 giorni Corpo principale2201007260048

115.51 €

1 15 giorni Corpo principale180956560049

55.60 €

1 6 giorni Riscontro (Per FA-802-2/3)54903360050

56.97 €

1 10 giorni Riscontro (Per FA-802-2/3)48825360051

61.78 €

1 10 giorni Riscontro (Per FA-802-2/3)52887660052

80.30 €

1 10 giorni Riscontro (Per FA-802-2/3)52909460053

76.17 €

1 10 giorni Riscontro (Per FA-802-1)601004760054

130.36 €

1 10 giorni Riscontro (Per FA-802-1)6010010560055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli medio/grandi di frigocongelatori, magazzini di farmaci, imbarcazioni, ecc. Materiale Ottone a pressofusione Finitura Cromatura

Supporto tecnico