• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia ad incastro per uso ermetico, FA-621

Maniglia ad incastro per uso ermetico, FA-621

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FA-621-1

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 196.98

Tempi di consegna: 26 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA-621-1

Codice componente
FA-621-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

196.98 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per sportelli di frigocongelatori e celle frigorifere Tipo Set maniglia/tubo Materiale Lega di zinco
Finitura Cromatura Specifica 1 Montato Numero di chiavi 0350
Lunghezza complessiva(mm) 900 Codice prodotto 60621

Si trova sulla pagina di Maniglia ad incastro per uso ermetico, FA-621, il codice articolo è il seguente: FA-621-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-621-1.

Supporto tecnico