Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-1882-A-1 |
A-1882-A-2 |
A-1882-B-1 |
A-1882-B-2 |
A-1882-C-1 |
A-1882-C-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chiave | Profondità (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86.48 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 37.4 | 01344 | ||
72.07 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 37.4 | 01632 | ||
84.41 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 41 | 01595 | ||
69.33 € | 1 | 10 giorni | Senza chiave | 41 | 01633 | ||
80.30 € | 1 | 10 giorni | T0230 | 42.2 | 01596 | ||
65.20 € | 1 | 35 giorni | Senza chiave | 42.2 | 01634 |
Loading...
Lunghezza corpo principale(mm) | 137 | Larghezza corpo principale(mm) | 104 | Materiale | Piastra in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Lucidatura gambo |
Configura
Proprietà di base
Chiave
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali