Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1201-1 |
C-1201-2 |
C-1201-3 |
C-1201-4 |
C-1201-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di punto | Direzione chiavistello | Asta | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Chiavistello sinistro | NA | 20880 | |
30.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | Chiavistello superiore | NA | 20882 | ||
28.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | Chiavistello inferiore | NA | 20884 | |
65.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 punto | - | Disponibile | 20886 | ||
74.81 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3 punto | - | Disponibile | 20888 |
Loading...
Lunghezza corpo principale(mm) | 70 | Larghezza corpo principale(mm) | 41 | Profondità(mm) | 13.6 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Finitura Hairline |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di punto
Direzione chiavistello
Asta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali