Codice articolo del costruttore: C-1206-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 38.45 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1206-2
Foro chiave | NA | Lunghezza corpo principale(mm) | 95 | Larghezza corpo principale(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 14 | Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Finitura Hairline |
Codice prodotto | 20899 |
Si trova sulla pagina di chiusura piana acciaio inox (C-1206), il codice articolo è il seguente: C-1206-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1206-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali