Codice articolo del costruttore: A-151-ST-4
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 5.54 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-151-ST-4
Applicazione | Riscontro per A-151 | Lunghezza corpo principale(mm) | 55 | Larghezza corpo principale(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 8.3 | Spessore piastra compatibile | 3 | Materiale | Piastra in acciaio inox |
Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 02087 |
Si trova sulla pagina di Striker, A-151-ST-4, il codice articolo è il seguente: A-151-ST-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-151-ST-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali