fermo flusso plastica CP-882

fermo flusso plastica CP-882
[Features]
· Lightweight one-touch latch lock made of resin.
· Buttons are large and easy to operate.
· Soft curved design

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-882

Codice componente
CP-882
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.43 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chiave Senza chiave Lunghezza corpo principale(mm) 89 Larghezza corpo principale(mm) 74
Profondità(mm) 40 Materiale Resina acetalica Finitura superficie NA
Ghiera Nero Codice prodotto 22268

Si trova sulla pagina di fermo flusso plastica CP-882, il codice articolo è il seguente: CP-882.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-882.

Supporto tecnico