Codice articolo del costruttore: A-158
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 43.26 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-158
Chiave | Senza chiave | Lunghezza corpo principale(mm) | 55 | Larghezza corpo principale(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 28 | Spessore piastra compatibile | 2 | Materiale | Lega di zinco |
Finitura superficie | Nichelatura satinata | Codice prodotto | 03074 |
Si trova sulla pagina di Maniglia piatta Modello con chiavistello A-158, il codice articolo è il seguente: A-158.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-158.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali