Codice articolo del costruttore: A-158-ST
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 3.89 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-158-ST
Applicazione | Riscontro A-158 | Lunghezza corpo principale(mm) | 45 | Larghezza corpo principale(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 13 | Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
Codice prodotto | 03075 |
Si trova sulla pagina di Maniglia piatta Modello con chiavistello A-158-ST, il codice articolo è il seguente: A-158-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-158-ST.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali