Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-151R-A-1-1 |
A-151R-A-1-2 |
A-151R-A-2-1 |
A-151R-A-2-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Chiave | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.57 € | 1 | 6 giorni | - | 400 | 83 | 102 | 01492 | ||
57.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza chiave | 83 | 102 | 01493 | ||
62.46 € | 1 | 10 giorni | - | 400 | 73 | 92 | 01494 | ||
56.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | Senza chiave | 73 | 92 | 01495 |
Loading...
Profondità(mm) | 33.5 | Spessore piastra compatibile | 3 | Materiale | Lega di zinco |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Nichelatura satinata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Chiave
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali