Codice articolo del costruttore: A-510-1-1-R
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 117.34 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Destra/sinistra: Per lato destro
Lunghezza corpo principale: 91.5 mm
Larghezza corpo principale: 175 mm
Profondità: 72 mm
Codice prodotto: 01798
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-510-1-1-R
Codice componente
|
---|
A-510-1-1-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Destra/sinistra | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Profondità (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.34 € | 1 | 10 giorni | Per lato destro | 91.5 | 175 | 72 | 01798 |
Loading...
Chiave | 0200 | Materiale | Lega di alluminio | Finitura superficie | Nichelatura satinata |
---|
Si trova sulla pagina di maniglie piatta modello chiavistello A-510, il codice articolo è il seguente: A-510-1-1-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-510-1-1-R.
Configura
Proprietà di base
Destra/sinistra
Lunghezza corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-510-1-1-L |
A-510-2-1-L |
A-510-2-1-R |
A-510-3-1-L |
A-510-3-1-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Destra/sinistra | Lunghezza corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Profondità (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.34 € | 1 | 10 giorni | Per lato sinistro | 91.5 | 175 | 72 | 01797 | ||
98.13 € | 1 | 16 giorni | Per lato sinistro | 71.5 | 166 | 69 | 01799 | ||
98.13 € | 1 | 10 giorni | Per lato destro | 71.5 | 166 | 69 | 01800 | ||
83.61 € | 1 | 10 giorni | Per lato sinistro | 69 | 134.5 | 67 | 01801 | ||
88.53 € | 1 | 10 giorni | Per lato destro | 69 | 134.5 | 67 | 01802 |