Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-123-2-L |
A-123-2-L-TAK60 |
A-123-2-R |
A-123-2-R-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Destra/sinistra | Chiave | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 € | 1 | 10 giorni | Per lato sinistro | 0200 | 02692 | ||
24.06 € | 1 | 10 giorni | Per lato sinistro | TAK60 | 04085 | ||
24.06 € | 1 | 10 giorni | Per lato destro | 0200 | 01680 | ||
24.06 € | 1 | 10 giorni | Per lato destro | TAK60 | 04086 |
Loading...
Lunghezza corpo principale(mm) | 117 | Larghezza corpo principale(mm) | 35 | Profondità(mm) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore piastra compatibile | 2.3 | Materiale | Lega di zinco | Finitura superficie | Nichelatura satinata |
Configura
Proprietà di base
Destra/sinistra
Chiave
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali