Codice articolo del costruttore: CP-875-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 5.54 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP-875-2
Chiave | Senza chiave | Lunghezza corpo principale(mm) | 48 | Larghezza corpo principale(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 20 | Spessore piastra compatibile | 1.6 | Materiale | Lega PC-PET |
Finitura superficie | NA | Ghiera | Nero | Codice prodotto | 22773 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello a scorrimento piatto in plastica CP-875, il codice articolo è il seguente: CP-875-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-875-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali