Codice articolo del costruttore: CP-875-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 24.06 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CP-875-1
Chiave | Senza chiave | Lunghezza corpo principale(mm) | 140 | Larghezza corpo principale(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 23 | Spessore piastra compatibile | 20 | Materiale | Policarbonato |
Finitura superficie | NA | Ghiera | Avorio | Codice prodotto | 21403 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello piatto in plastica CP-875, il codice articolo è il seguente: CP-875-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-875-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali