Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-376
Applicazione | Per asta φ8 | Lunghezza corpo principale(mm) | 80 | Larghezza corpo principale(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 38.5 | Materiale | Lega di zinco | Codice prodotto | 22186 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello per chiusure Cremorne, C-376, il codice articolo è il seguente: C-376.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-376.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali