• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiavistello di spinta in acciaio inox C-1175

Chiavistello di spinta in acciaio inox C-1175

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-1175

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 32.98

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1175

Codice componente
C-1175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

32.98 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 80 Larghezza corpo principale(mm) 54 Profondità(mm) 27
Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21194

Si trova sulla pagina di Chiavistello di spinta in acciaio inox C-1175, il codice articolo è il seguente: C-1175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1175.

Supporto tecnico