Codice articolo del costruttore: FA-1944-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 182.60 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-1944-1
Applicazione | Autocarri con allestimento speciale | Lunghezza corpo principale(mm) | 325 | Larghezza corpo principale(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 32.5 | Posizione foro asta | 16 | Materiale | Piastra in acciaio inox |
Finitura superficie | Superficie lucidata | Codice prodotto | 60282 |
Si trova sulla pagina di Maniglia incassata in acciaio inox (FA-1944), il codice articolo è il seguente: FA-1944-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-1944-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali