Codice articolo del costruttore: C-859
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 15.97 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-859
Lunghezza corpo principale(mm) | 25 | Larghezza corpo principale(mm) | 125 | Profondità(mm) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 21656 |
Si trova sulla pagina di Chiusura quadrata per porta (C-859), il codice articolo è il seguente: C-859.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-859.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali