Codice articolo del costruttore: C-168
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 11.16 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-168
Lunghezza corpo principale(mm) | 60.5 | Larghezza corpo principale(mm) | 80 | Profondità(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 20479 |
Si trova sulla pagina di Chiusura quadrata (C-168), il codice articolo è il seguente: C-168.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-168.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali