Chiavistello grande ad anello, C-41

Chiavistello grande ad anello, C-41
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lifting the ring moves the latch and the door opens.
· Close it with one touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-41

Codice componente
C-41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 60 Larghezza corpo principale(mm) 75 Profondità(mm) 20
Materiale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura Codice prodotto 20273

Si trova sulla pagina di Chiavistello grande ad anello, C-41, il codice articolo è il seguente: C-41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-41.

Supporto tecnico