Codice articolo del costruttore: FA-818-1
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 125.10 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA-818-1
Applicazione | Autocarri con allestimento speciale | Lunghezza corpo principale(mm) | 280 | Larghezza corpo principale(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 46 | Gancio/nottolino incluso | FA-1815-S-2 | Materiale | Lega di alluminio |
Finitura superficie | Finitura verniciata a forno | Ghiera | Grigio argento | Codice prodotto | 60614 |
Si trova sulla pagina di Maniglia incassata per uso ermetico, FA-818, il codice articolo è il seguente: FA-818-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA-818-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali