• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusura a camme C-193

Chiusura a camme C-193
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-193-1-TAK60

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 14.48

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-193-1-TAK60

Codice componente
C-193-1-TAK60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave TAK60 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 28.6
Diametro esterno serratura(mm) 22 Materiale corpo principale Lega di zinco (ZDC) Finitura superficie Cromatura (MZCr)
Materiale chiave Lega di zinco Finitura superficie chiave Nichelatura Codice prodotto 23679

Si trova sulla pagina di Chiusura a camme C-193, il codice articolo è il seguente: C-193-1-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-193-1-TAK60.

Supporto tecnico