Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-133-1-300 |
C-133-1-700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Chiave | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 300 | 23284 | |
35.03 € | 1 | 10 giorni | - | 700 | 20410 |
Loading...
Tipo | Serratura (Incorporata) | Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) | 63 | Larghezza corpo principale(W (mm)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(H (mm)) | 37 | Diametro esterno serratura(mm) | 25 | Materiale corpo principale | Piastra in acciaio inox |
Finitura superficie | Lucidatura gambo | Materiale chiave | Piastra in ottone | Finitura superficie chiave | Nichelatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Chiave
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali