Codice articolo del costruttore: C-133-2-TAK80
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 62.46 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-133-2-TAK80
Tipo | Serratura (Incorporata) | Chiave | TAK80 | Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza corpo principale(W (mm)) | 50 | Spessore(H (mm)) | 39.5 | Materiale corpo principale | Piastra in acciaio inox |
Finitura superficie | Lucidatura gambo | Materiale chiave | Piastra in ottone | Finitura superficie chiave | Nichelatura |
Codice prodotto | 23760 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello di chiusura a cilindro C-133-2-TAK80, il codice articolo è il seguente: C-133-2-TAK80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-133-2-TAK80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali