• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusura condotta in acciaio inox (C-1195)

Chiusura condotta in acciaio inox (C-1195)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C-1195

Marca: TAKIGEN

Prezzo: 43.39

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1195

Codice componente
C-1195
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 21.5 Diametro esterno serratura(mm) 25
Materiale corpo principale Acciaio inox fuso Finitura superficie Superficie lucidata Codice prodotto 22212

Si trova sulla pagina di Chiusura condotta in acciaio inox (C-1195), il codice articolo è il seguente: C-1195.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1195.

Supporto tecnico