Chiusura guidata C-195-0H

Chiusura guidata C-195-0H
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Lock/unlock using a hexagonal wrench key (no. 040) or a commercially available hexagonal wrench (call number 6).
· Vending machine compatible standard lock and mounting

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-195-0H

Codice componente
C-195-0H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.34 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Chiave 040 Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 32
Diametro esterno serratura(mm) 25 Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura
Materiale chiave Lega di zinco Finitura superficie chiave Cromatura Codice prodotto 23820

Si trova sulla pagina di Chiusura guidata C-195-0H, il codice articolo è il seguente: C-195-0H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-195-0H.

Supporto tecnico