Chiusura guidata C-195-1

Chiusura guidata C-195-1
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Open and close easily using a coin/screwdriver, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-195-1

Codice componente
C-195-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Lunghezza totale corpo principale(L (mm)) 26.5 Diametro esterno serratura(mm) 25
Materiale corpo principale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura Codice prodotto 20498

Si trova sulla pagina di Chiusura guidata C-195-1, il codice articolo è il seguente: C-195-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-195-1.

Supporto tecnico